??
Загрузка CAD-моделей
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
BALLUFF BCC VA04-M413-3E-664-PX0350-010
HELP_VARIABLE
Компания
Balluff
Описание
Соединительные провода
Спецификация
BALLUFF BCC VA04-M413-3E-664-PX0350-010
VERF
Возможность поставки
В наличии
BC
Код заказа
BCC0502
TC
Название продукта
BCC VA04-M413-3E-664-PX0350-010
PX
Тех. чертеж
52374_00
ICON
TRAFFIC
ТНВЭД
85444290
TECH
Тех. детали
Tech. Detail
EDZ
BAL.BCC0502
DESCRIPT
Description
Connection 1 = A, DIN-0°/180°-Valve connector, angled, 4-pin, Connection 2 = M12x1-Male, straight, 3-pin, A-coded, Function indicator = Yellow LED/No, Suppressor = Suppressor diode, Cable = PUR black, 1 m, drag chain compatible, Number of conductors = 3, Cable temperature, fixed routing = -50...80 °C, Cable temperature, flexible routing = -25...80 °C, Operating voltage Ub = 24 VDC / 24 VAC, Rated current (40 °C) = 4.0 A, IP rating = IP67/IP67, IP69K, Approval/Conformity = CE, WEEE
CAE
EPlan
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Предварительный просмотр больше не отображает конфигурацию детали..Вы должны создать новый предварительный просмотр.
Код